1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเครื่อง โฮลเดอร์ เปลี่ยนด่วน

DSW TOOLING TOOLS NT SHANK

ตัวเครื่อง โฮลเดอร์ เปลี่ยนด่วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 19,051.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การแลกเปลี่ยน เครื่องมือ 3 วินาทีเพิ่มอัตราการทำงานของ เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ โครงสร้าง แคลมป์ยึด แข็งแรงซึ่ง น็อต ยึดไม่คลายตัวแม้จะมีการสั่นสะเทือนจากการตัดหนัก
·มี กลไก ที่ป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ หลุดแม้ว่าจะคลาย น๊อตตัวเมีย ยึดแล้วก็ตาม
·ใช้ คลองเลื่อย ที่สะดวกสำหรับการติดตั้งครั้งแรก

รหัสสินค้า
MH50U-T45
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 19,051.91

DSW TOOLING TOOLS NT SHANK 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 47
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ทรงเรียว T45 หมายเลข NT NT50 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทรงเรียว 50
อุปกรณ์เสริม โฮลเดอร์ คุณสมบัติ โครงสร้าง แคลมป์ยึด แข็งแรงโดยที่ น็อต ยึดจะไม่หลวมแม้ว่าจะมีการสั่นสะเทือนจากการตัดหนักก็ตาม มี กลไก ป้องกัน เครื่องมือ หลุดจึงไม่หลุดแม้ว่าจะคลาย น๊อตตัวเมีย ยึดก็ตาม ดึงประเภท สกรู U

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MH50U-T45 ในชุด ตัวเครื่อง โฮลเดอร์ เปลี่ยนด่วน