(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน]สามารถใช้กับด้าม BBT/BT หน้า หน้าสัมผัส คู่ได้ [คุณสมบัติ] รองรับการตัด สมดุล และการตัด ขั้น ได้ง่าย ๆ โดยการเปลี่ยนคาร์ทริดจ์ มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
SW125153E |
SW148176E |
SW175203E |
SW2026E |
SW2531E |
SW2533E |
SW3240E |
SW3242E |
SW4151E |
SW4154E |
SW5366E |
SW5370E |
SW6890E |
SW6986E |
SW88110E |
SW98126E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง ปลาย บังคับ | เส้นผ่านศูนย์กลางการประมวลผลขั้นต่ำφA | เส้นผ่าศูนย์กลาง การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร φD (มิลลิเมตร) | ปลาย รองรับการใช้งาน | คลองเลื่อย สกรู แคลมป์ยึด ปลาย รองรับการใช้งาน | รุ่น หัว รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,372.58 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 125 | 125 to 153 | CC12 | S5S-20IP | SW 98-153CKB7 | ||
฿ 20,372.58 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 148 | 148 to 176 | CC12 | S5S-20IP | SW148-203CKB6 | ||
฿ 20,372.58 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 175 | 175 to 203 | CC12 | S5S-20IP | SW148-203CKB7 | ||
฿ 9,304.10 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 20 | 20 to 26 | CC06 | S2.5S-7IP | SW 20- 31CKB1 | ||
฿ 9,304.10 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 25 | 25 to 31 | CC06 | S2.5S-7IP | SW 20- 31CKB1 | ||
฿ 9,304.10 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 25 | 25 to 33 | CC06 | S5S-20IP | SW 25- 40CKB2 | ||
฿ 9,304.10 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 32 | 32 to 40 | CC06 | S2.5S-7IP | SW 25- 40CKB2 | ||
฿ 9,304.10 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 32 | 32–42 | CC09 | S4S-15IP | SW 32- 51CKB3 | ||
฿ 10,876.33 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | C (80 °เพชร - รูปทรง) | 41 | 41 ถึง 51 | CC09 | S4S-15IP | SW 32- 51CKB3 | ||
฿ 10,876.33 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 41 | 41 to 54 | CC09 | S4S-15IP | SW 41- 66CKB4 | ||
฿ 12,197.00 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 53 | 53 to 66 | CC09 | S4S-15IP | SW 41- 66CKB4 | ||
฿ 12,197.00 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 5 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 53 | 53 to 70 | CC12 | S5S-20IP | SW 53- 86CKB5 | ||
฿ 15,027.01 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 68 | 68 to 90 | CC12 | S5S-20IP | SW 68-110CKB6 | ||
฿ 15,027.01 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 69 | 69 to 86 | CC12 | S5S-20IP | SW 53- 86CKB5 | ||
฿ 15,341.45 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 88 | 88 to 110 | CC12 | S5S-20IP | SW 68-110CKB6 | ||
฿ 16,976.57 | DSW1 CK BORING SYSTEM | 1 ชิ้น | 7 วัน | D (เพชร รูปทรง 55 °) | 98 | 98 to 126 | CC12 | S5S-20IP | SW 98-153CKB6 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | รูหล่อลื่น Y / N | NA | ชนิด | สำหรับรูตันแบบ E |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | รองรับการใช้งานกับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีพื้นผิวเรียบ | ลักษณะ | cartridges เป็นชุดสองชุดและมาพร้อมกับประแจขันสกรูปลายด้ามหนึ่งอัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง