(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เป็นคอลเลตที่เหมาะสำหรับการหล่อลื่นภายในของเครื่องมือมีขอบที่มีรูน้ำมัน เช่น การเจาะรูน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
FONBC6-3AA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | φA (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด ตัวเครื่อง หลักที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | หัวจับ เด็กที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,549.57 | DSW1 ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 | 14 | 9.5 | 3 | 6 | MEGA6N/NBS6 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม | ระบบหล่อเย็น | ศูนย์ผ่าน (ใบมีดลบคม ผ่าน) | คุณสมบัติ | เป็นคอล คอลเลท เหมาะสำหรับการหล่อลื่นภายในของ เครื่องมือ มี ขอบที่ มีรูน้ำมัน เช่นดอกสว่านเจาะรู น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | รองรับแรงดันน้ำหล่อเย็น 7 MPa สำหรับคอลเล็ทหัวจับ รุ่น Mega New Baby / หัวจับNew Baby | Class | AA |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FONBC6-3AA ในชุด FONBC คอลเลตคูลแลนท์
รหัสสินค้า |
---|
FONBC10-4AA |
FONBC10-5.5AA |
FONBC10-5AA |
FONBC6-4.25AA |
FONBC6-4.5AA |
FONBC6-4.75AA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีดลบคมที่ยึดได้ (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | φA (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางจับสูงสุด (มิลลิเมตร) | ขนาด ตัวเครื่อง หลักที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | หัวจับ เด็กที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,587.67 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3.9 to 4.0 | 27 | 16.5 | 4 | 10 | MEGA10N/NBS10 | ||
฿ 2,587.67 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5.4 to 5.5 | 27 | 16.5 | 5.5 | 10 | MEGA10N/NBS10 | ||
฿ 2,587.67 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.9 to 5.0 | 27 | 16.5 | 5 | 10 | MEGA10N/NBS10 | ||
฿ 2,549.57 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.15 to 4.25 | 14 | 9.5 | 4.25 | 6 | MEGA6N/NBS6 | ||
฿ 2,549.57 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.40 to 4.50 | 14 | 9.5 | 4.5 | 6 | MEGA6N/NBS6 | ||
฿ 2,549.57 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4.65 to 4.75 | 14 | 9.5 | 4.75 | 6 | MEGA6N/NBS6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง