1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องเลื่อยลม (การสั่นสะเทือนต่ำ)

AIC AIR TOOL

เครื่องเลื่อยลม (การสั่นสะเทือนต่ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,005.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภทการสั่นสะเทือนต่ำ
·สำหรับตัด ชนิดแผ่นเพลท และท่อบาง ๆ
·นอกจากนี้ยังสามารถแทนที่ด้วย ตะไบ (มีจำหน่ายทั่วไป:เพลา แบบกลม เส้นผ่านศูนย์กลางø3มม.)
·รวม ใบมีดลบคม สามประเภท:เครื่องมือ รีดผ้าหนึ่งชิ้นมีประมาณ 32 ซี่ต่อซม.
·สำหรับ อะลูมิเนียม 24 เกลียว / ซม.
·สำหรับงานไม้ x 1 ประมาณ 18 สัน / ซม

รหัสสินค้า
TL9840
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 10,005.67

AIC AIR TOOL 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประสิทธิภาพการตัด(มิลลิเมตร) 3 ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง ความดันลม ใช้งาน(Mpa) 0.6
ครั้ง สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(ครั้ง / นาที) 10000 ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 170 ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 295 × 90 × 70
สังเกต ·มีใบมีดให้ 3 ประเภท: 1 ใบมีดลบคม สำหรับงานเหล็กประมาณ 32 เธรด / ซม. 1 ใบมีดลบคม สำหรับ อะลูมิเนียม ประมาณ 24 เธรด / ซม. และ 1 ใบมีดลบคม สำหรับงาน ไม้ ประมาณ 18 เธรด / ซม.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL9840 ในชุด เครื่องเลื่อยลม (การสั่นสะเทือนต่ำ)