1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับ ไฮโดรบาง BT

NTL SLIM HYDRO CHUCK

หัวจับ ไฮโดรบาง BT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 21,588.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัวยึดที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเจาะและการรีมชิ้นงานที่มีสัญญาณรบกวน แต่ยังรวมถึงการกัดปลาย 5 แกนเป็นต้น

รหัสสินค้า
BT40-PHC10S-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 21,588.00

NTL SLIM HYDRO CHUCK 1 ชิ้น 69 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน (ตัวเครื่อง) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ประเภท แกนหมุน BT40
ประเภท เครื่องมือ ดอกเอ็นมิลล์ / ดอกสว่าน / ดอกรีมเมอร์ การเก็บรักษาเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม เป็นไปได้(มิลลิเมตร) 10 ประเภท หัวจับ ไฮโดร
ความยาวของตัว โฮลเดอร์ L(มิลลิเมตร) 180 L1(มิลลิเมตร) 119 D1(มิลลิเมตร) 17
D2(มิลลิเมตร) 29.5 D3(มิลลิเมตร) 46 ℓ(มิลลิเมตร) 50
ℓ1(มิลลิเมตร) 40 α(°) 3 คลองเลื่อย มาตรฐาน 50000
ดอกรีมเมอร์ L4-T มวล(กิโลกรัม) 1.7

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BT40-PHC10S-180 ในชุด หัวจับ ไฮโดรบาง BT