(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | การเซาะร่อง / การกลึงตัด | รายละเอียด วัสดุ | VP15TF |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.18 |
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GTAT07520V5R-U-VP15TF ในชุด เม็ดมีด งานตัดเซาะร่อง (U เบรกเกอร์) GT ○ T ○○○ R / LU
รหัสสินค้า |
---|
GTAT05012V5L-U-VP15TF |
GTAT05012V5R-U-VP15TF |
GTAT07520V5L-U-VP15TF |
GTAT09520V5L-U-VP15TF |
GTAT09520V5R-U-VP15TF |
GTAT10020V5L-U-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | ขนาด W3 (มิลลิเมตร) | มิติ B4 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,093.00 | 5 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT 05012V5L-U | 0.5 | 1.2 | ||
฿ 1,093.00 | 5 ชิ้น | 15 วัน | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT 05012V5R-U | 0.5 | 1.2 | ||
฿ 1,093.00 | 5 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT 07520V5L-U | 0.75 | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | 5 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT 09520V5L-U | 0.95 | 2 | ||
฿ 1,093.00 | 5 ชิ้น | 40 วัน | ด้านขวามือ | 0.05 | GTAT 09520V5R-U | 0.95 | 2 | ||
฿ 1,093.00 | 5 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.05 | GTAT 10020V5L-U | 1 | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง