(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MMT16ERA55-S-VP15TF |
MMT16ERA60-S-VP15TF |
MMT16ERG55-S-VP15TF |
MMT16ERG60-S-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทสกรู (สำหรับเกลียว) | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | พิทช์ มม (มิลลิเมตร) | พิทช์ ด้ายต่อนิ้ว (นิ้ว) | ขนาด Z1 (มิลลิเมตร) | ขนาด Z2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 564.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° | 0.07 | MMT16ERA55-S | - | 48-16 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | 0.06 | MMT16ERA60-S | 0.5-1.5 | 48-16 | 0.8 | 0.9 | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° | 0.23 | MMT16ERG55-S | - | 14-8 | 1.2 | 1.7 | ||
฿ 564.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 1 วัน | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | 0.23 | MMT16ERG60-S | 1.75-3.0 | 14-8 | 1.2 | 1.7 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | การใช้งาน | เกลียว | ทิศทางการหมุน | ด้านขวามือ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | VP15TF | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 |
ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.44 | เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ | ที่ปัดน้ำฝน | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง