(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บรรลุการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เกลียว ด้วย งานละเอียด เพิ่มขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
MMT16ER160W-VP10MF |
MMT16ERA55-VP10MF |
MMT16ERA55-VP15TF |
MMT16ERA60-VP10MF |
MMT16ERA60-VP15TF |
MMT16ERG55-VP10MF |
MMT16ERG55-VP15TF |
MMT16ERG60-VP10MF |
MMT16ERG60-VP15TF |
MMT22ERN55-VP10MF |
MMT22ERN60-VP10MF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ประเภทสกรู (สำหรับเกลียว) | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ | พิทช์ มม (มิลลิเมตร) | พิทช์ ด้ายต่อนิ้ว (นิ้ว) | ขนาด Z1 (มิลลิเมตร) | ขนาด Z2 (มิลลิเมตร) | ที่ปัดน้ำฝน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | ขอราคา | T (สามเหลี่ยม) | ปัญญา 55 ° | 0.23 | MMT16ER160W | VP10MF | 9.525 | 3.44 | - | 16 | - | - | - | ด้วย ใบมีดลบคม ตัดแบบแบน | ||
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° | 0.05 | MMT16ERA55 | VP10MF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | - | 48-16 | 0.8 | 0.9 | NA | ||
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° | 0.05 | MMT16ERA55 | VP15TF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | - | 48-16 | 0.8 | 0.9 | NA | ||
฿ 674.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | 0.05 | MMT16ERA60 | VP10MF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | 0.5-1.5 | 48-16 | 0.8 | 0.9 | NA | |
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | 0.05 | MMT16ERA60 | VP15TF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | 0.5-1.5 | 48-16 | 0.8 | 0.9 | NA | ||
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° | 0.21 | MMT16ERG55 | VP10MF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | - | 14-8 | 1.2 | 1.7 | NA | ||
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° | 0.21 | MMT16ERG55 | VP15TF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | - | 14-8 | 1.2 | 1.7 | NA | ||
฿ 674.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | 0.27 | MMT16ERG60 | VP10MF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | 1.75-3.0 | 14-8 | 1.2 | 1.7 | NA | |
฿ 941.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | 0.27 | MMT16ERG60 | VP15TF | 9.525 | 3.44 | ไม่มี เบรกเกอร์ | 1.75-3.0 | 14-8 | 1.2 | 1.7 | NA | ||
฿ 1,551.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 40 วัน | อื่น ๆ | วัตถุประสงค์ทั่วไป 55 ° | 0.44 | MMT22ERN55 | VP10MF | 12.7 | 4.64 | ไม่มี เบรกเกอร์ | - | 7-5 | 1.7 | 2.5 | NA | ||
฿ 1,551.00 | MME INSERTS | 5 ชิ้น | 15 วัน | T (สามเหลี่ยม) | วัตถุประสงค์ทั่วไป 60 ° | 0.53 | MMT22ERN60 | VP10MF | 12.7 | 4.64 | - | 7-5 | - | - | - | ไม่มี ใบมีดลบคม ตัดเรียบ |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | เกลียว | ทิศทางการหมุน | ด้านขวามือ | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง