(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด เกรด M พร้อมร่องคายเศษ เบรกเกอร์ สำหรับการเก็บผิวละเอียดปานกลางของ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ
[คุณสมบัติ]
- หกเหลี่ยมด้านเท่าด้านเท่า 80° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู
· อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วย วัสดุ แผ่นเพลท เหล็กและ วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ
- การม้วนผมที่เชื่อถือได้แม้ในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การกลึงตามแบบ เนื่องจากการใช้คมตัดรูปคลื่น
· ความโค้งมนที่เชื่อถือได้ทำได้โดยการรวมจุดคาบสมุทรและหน้า คราด เข้ากับกระเป๋าขนาดใหญ่
[การใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกลึงกึ่งละเอียดสำหรับ เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ
รหัสสินค้า |
---|
WNMG080404-SY-MP3025 |
WNMG080408-SY-MP3025 |
WNMG080408-SY-NX3035 |
WNMG080408-SY-VP25N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SY | MP3025 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SY | MP3025 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SY | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 310.51 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SY | VP25N | เคลือบ· เซอร์เม็ต |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 80° |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 | เบรกเกอร์ | SY |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง