(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีดไวเปอร์สำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กละมุน เหล็กกล้า เหนียว และ สเตนเลส เม็ดมีด ○○○○○○-SW
[คุณสมบัติ]
· 80° หกเหลี่ยมด้านเท่า มุม ไม่เท่ากัน เม็ดมีด มีด แบบมีรู
· เม็ดมีด มีดประสิทธิภาพสูงที่รักษาความหยาบของ พื้นผิว แม้เมื่อเพิ่มอัตราป้อนงาน ทำให้สามารถกัดหยาบและเก็บผิวละเอียดได้ในครั้งเดียว
· การประมวลผล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ปรับปรุงความคมด้วยพื้นที่บวกที่เหมาะสมสำหรับการตัด ป้องกันการ อาการสั่นสะท้าน· ป้องกัน
ชิป IC อุดตันด้วยช่องใส่ ชิป IC ที่กว้าง
· การตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ อย่างมั่นคงด้วย
NX2525 (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MC5015 เป็น เหล็กหล่อ, MP3025·NX3035·MC6015·UE6110 เป็น เหล็กกล้า สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
·สำหรับการตัดแสง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-SW | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-SW | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | WNMG060404-SW | US7020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-SW | MP3025 | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-SW | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | WNMG060408-SW | US7020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SW | MC6125 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SW | MP3025 | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SW | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SW | NX3035 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SW | MC6125 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SW | MP3025 | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SW | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 280.88 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SW | NX3035 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 321.39 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SW | US7020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SW | MC6125 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 318.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SW | MP3025 | 12.7 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SW | NX2525 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SW | NX3035 | 12.7 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 5.16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 80° | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | SW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง