(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดพร้อมที่ปัดน้ำฝนสำหรับการตัด เหล็กกล้าคาร์บอน อัลลอย เหล็กกล้า เหล็กละมุน และ สเตนเลส DNMX○○○○○○○-SW
[คุณสมบัติ]
- รูปทรง เพชร 55° เม็ดมีด มีดลบ มีรู
· เม็ดมีด มีดประสิทธิภาพสูงที่รักษาความหยาบ พื้นผิว แม้ในขณะที่อัตราป้อนงานเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถกัดหยาบและเก็บผิวละเอียดได้ในนัดเดียว
· ความคมชัดได้รับการปรับปรุงด้วยบริเวณที่เป็นบวกซึ่งเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ป้องกันการพูดคุย
· ช่องใส่ ชิป IC กว้างป้องกันการอุดตันของ ชิป IC
[การใช้งาน]
·สำหรับการตัดแสง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMX150404-SW | MP3025 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 447.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DNMX150404-SW | NX2525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMX150404-SW | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150408-SW | MP3025 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 447.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150408-SW | NX2525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150408-SW | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150412-SW | NX2525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150412-SW | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMX150604-SW | MP3025 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 553.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DNMX150604-SW | NX2525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMX150604-SW | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150608-SW | MP3025 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMX150608-SW | NX2525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMX150608-SW | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMX150612-SW | NX2525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMX150612-SW | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 55 |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | SW |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง