1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด มีดคลาส M 35°, VC มีรู, ชนิด ○○, ขั้วบวก 7° VCMT-SV

เม็ดมีด มีดคลาส M 35°, VC มีรู, ชนิด ○○, ขั้วบวก 7° VCMT-SV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 418.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ร่องคายเศษทางเลือกสำหรับการตัดเบาของ เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กละมุน และ สเตนเลส
[คุณสมบัติ]
· ความคมที่ดีพร้อม มุม คราด ขนาดใหญ่
· จุดแหลมควบคุมเศษได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในขณะที่ตัด 1 มม. หรือน้อยกว่า
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า เหล็กละมุน สเตนเลส และการแก้ไขค่าสำหรับการกลึงเบา

 

มิติ และ สเปค ของ ผลิตภัณฑ์




 

GRADES FOR TURNING / TURNING APPLICATION RANGE


รหัสสินค้า
VCMT080202-SV-MC6025
VCMT080202-SV-MP3025
VCMT080202-SV-NX3035
VCMT080202-SV-UE6020
VCMT080202-SV-VP15TF
VCMT080204-SV-MC6025
VCMT080204-SV-MP3025
VCMT080204-SV-NX3035
VCMT080204-SV-UE6020
VCMT080204-SV-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 418.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.20.2VCMT080202-SVMC6025เคลือบ· คาร์ไบด์

฿ 506.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า0.20.2VCMT080202-SVMP3025เคลือบ· เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.20.2VCMT080202-SVNX3035ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต

฿ 418.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.20.2VCMT080202-SVUE6020เคลือบ· คาร์ไบด์

฿ 506.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.20.2VCMT080202-SVVP15TFเคลือบ· คาร์ไบด์

฿ 418.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4VCMT080204-SVMC6025เคลือบ· คาร์ไบด์

฿ 506.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 15 วัน เหล็กกล้า0.40.4VCMT080204-SVMP3025เคลือบ· เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.40.4VCMT080204-SVNX3035ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต

฿ 418.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4VCMT080204-SVUE6020เคลือบ· คาร์ไบด์

฿ 506.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 40 วัน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4VCMT080204-SVVP15TFเคลือบ· คาร์ไบด์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (รูปทรงเพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ ตัดไฟ
มุมคายเศษ บวก IC(mm) 4.76 EPSR(°) 35°
AN(°) ขนาด D1(มิลลิเมตร) 2.4 ขนาด S1(มิลลิเมตร) 2.38
เบรกเกอร์ SV