(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดคลาส M (พร้อม เบรกเกอร์ SV ) DCMT ○○○-SV.
[คุณสมบัติ]
- รูปทรง เพชร 55°, เม็ดมีด มีดมุมบวก, มีรู
· มุม คราด ขนาดใหญ่เพื่อความคมที่ดีเยี่ยม
· จุดแหลมควบคุมเศษได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในขณะที่ตัด 1 มม. หรือน้อยกว่า
· US7020 ใช้สำหรับ สเตนเลส และ NX2525 ใช้สำหรับการตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ ที่มีเสถียรภาพ (อ้างอิงสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
- เบรกเกอร์ การประมาณค่าสำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน ผสม เหล็กกล้า เหล็กละมุน และ สเตนเลส และสำหรับการกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 266.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-SV | NX2525 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-SV | NX3035 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-SV | UE6020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-SV | US735 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-SV | VP15TF | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | DCMT070202-SV | VP45N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 266.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DCMT070204-SV | NX2525 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DCMT070204-SV | NX3035 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DCMT070204-SV | VP15TF | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DCMT070204-SV | VP45N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 266.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DCMT070208-SV | NX2525 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DCMT070208-SV | NX3035 | 6.35 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DCMT070208-SV | UE6020 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | DCMT070208-SV | US735 | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DCMT070208-SV | VP15TF | 6.35 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DCMT070208-SV | VP45N | 6.35 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 2.8 | 2.38 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | DCMT11T302-SV | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | DCMT11T302-SV | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 450.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.2 | 0.2 | DCMT11T302-SV | VP15TF | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 450.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.2 | 0.2 | DCMT11T302-SV | VP45N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DCMT11T304-SV | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DCMT11T304-SV | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DCMT11T304-SV | VP15TF | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 450.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DCMT11T304-SV | VP45N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 344.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DCMT11T308-SV | NX2525 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DCMT11T308-SV | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 450.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DCMT11T308-SV | VP15TF | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.4 | 3.97 | ||
฿ 450.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DCMT11T308-SV | VP45N | 9.525 | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.4 | 3.97 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก | EPSR(°) | 55 | AN(°) | 7 |
เบรกเกอร์ | SV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง