(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด เกรด M (พร้อมร่องคายเศษ SH) เบรกเกอร์ ○○○○○○-SH.
[คุณสมบัติ]
· ขนมเปียกปูน 55° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· ระยะกินลึกต่ำในพื้นที่ตัดเบา · เหมาะสำหรับพื้นที่อัตราป้อนสูง
· คาย ชิป IC ได้อย่างราบรื่นด้วยคมตัดโค้ง
· แนะนำ ความแข็ง วัสดุชิ้นงาน
สำหรับ 160-250HB·NX2525·AP25N สำหรับการตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ อย่างมั่นคง UE6105·MC6115 สำหรับ เหล็กกล้า (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
· NX3035·MC6015·UE6110 สำหรับ เหล็กกล้า UC5115 สำหรับการตัดทั่วไป (เงื่อนไขการตัด) สำหรับ เหล็กกล้า [
ใช้]
· สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SH | AP25N | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SH | MC6015 | 670-6151 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 326.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 447.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SH | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-SH | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SH | AP25N | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 326.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 447.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SH | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-SH | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SH | AP25N | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SH | MC6015 | 670-6371 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SH | MC6025 | 670-6380 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 326.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-SH | NX2525 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 4.76 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SH | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SH | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SH | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-SH | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 55 |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | SH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง