(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด เกรด M (พร้อมร่องคายเศษ SA) เบรกเกอร์ ○○○○○○-SA
[คุณสมบัติ]
· 80° หกเหลี่ยมด้านเท่าไม่เท่ากัน เม็ดมีด มีด แบบมีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ดีเยี่ยมในด้านอัตราป้อนต่ำภายในพื้นที่การตัดเฉือนเบา ·
เลียนแบบและดึงประมวลผลด้วยคมตัดแบบคลื่น
· แนะนำสำหรับ วัสดุชิ้นงาน ความแข็ง 200-300HB ·
NX2525 สำหรับการตัด เหล็กกล้า สเตนเลส และ เหล็กหล่อ อย่างมั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MC6115·UE6105 สำหรับการตัด เหล็กกล้า ที่มั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· NX3035·UE6110·MC6015 ใช้สำหรับการตัด เหล็กกล้า ทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
- สำหรับการกลึง เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า การกลึงเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SA | MC6015 | 671-7942 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SA | MC6025 | 671-7951 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.4 | 0.4 | WNMG080404-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | MC6015 | 671-8078 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | MC6025 | 671-8086 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 292.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | UE6005 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | WNMG080408-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SA | MC6015 | 671-8213 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SA | MC6025 | 671-8221 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 310.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SA | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SA | NX3035 | - | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SA | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SA | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | |
฿ 300.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | WNMG080412-SA | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | W (แบบหกเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 |
EPSR(°) | 80° | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | SA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง