(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีด เกรด M (พร้อมร่องคายเศษ SA) เบรกเกอร์ ○○○-SA
[คุณสมบัติ]
· แบบเหลี่ยม 90° มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ที่ยอดเยี่ยมในด้านอัตราป้อนต่ำภายในช่วงการตัดเฉือนที่เบา
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการคัดลอกและการดึงเนื่องจากขอบ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปคลื่น·งาน
ความแข็ง วัสดุ 200 - แนะนำ
สำหรับ 300HB·การตัดที่เสถียรสำหรับ UE6105·MC6115 สำหรับ เหล็กกล้า การตัดทั่วไปสำหรับ UE6110·NX3035 สำหรับ เหล็กกล้า (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการ เครื่องกลึง และการตัดเบาของ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า |
---|
SNMG120404-SA-NX3035 |
SNMG120408-SA-MC6125 |
SNMG120408-SA-NX3035 |
SNMG120412-SA-NX3035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.4 | 0.4 | SNMG120404-SA | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 310.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-SA | MC6125 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | SNMG120408-SA | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | SNMG120412-SA | NX3035 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | ตัดไฟ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 |
EPSR(°) | 90° | ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | SA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง