(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการตัดหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้า (พร้อมร่องคายเศษ RP) เบรกเกอร์ ○○○-RP
[คุณสมบัติ]
· สามเหลี่ยมด้านเท่า 60°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· เหมาะสำหรับการตัดเป็นช่วงๆ และสีดำ
การตัด สเกลวัด ·ทำให้ได้คมตัดที่ทนทานและความต้านทานการตัดต่ำเนื่องจาก มุม คราด ที่เหมาะสมที่สุด
· เหล็กกล้า UE6105 , MC6115 สำหรับการตัดที่มั่นคง UE6110, MC6015 สำหรับการตัดทั่วไป (แนวทางสำหรับเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน] - สำหรับ
การกลึงและการตัดอย่างหยาบของ เหล็กกล้าคาร์บอน และ เหล็กกล้า ผสม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-RP | MC6015 | 671-6997 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-RP | MC6025 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-RP | MC6125 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-RP | UE6105 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | |
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-RP | UE6110 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RP | MC6015 | 671-7101 | 9.525 | 3.81 | 4.76 | |
฿ 248.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RP | MC6025 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RP | MC6125 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RP | UE6105 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RP | UE6110 | - | 9.525 | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-RP | MC6015 | 671-7161 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-RP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-RP | MC6115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-RP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-RP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-RP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-RP | MC6015 | 671-7217 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-RP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-RP | MC6115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-RP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-RP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-RP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG220416-RP | MC6015 | 671-7233 | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG220416-RP | MC6025 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG220416-RP | MC6115 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG220416-RP | MC6125 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG220416-RP | UE6105 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG220416-RP | UE6110 | - | 12.7 | 5.16 | 4.76 | |
฿ 568.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG270612-RP | MC6015 | 671-7241 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 566.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG270612-RP | MC6025 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 584.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG270612-RP | MC6115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 584.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG270612-RP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 566.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG270612-RP | UE6105 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 566.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG270612-RP | UE6110 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 568.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG270616-RP | MC6015 | 671-7250 | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 566.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG270616-RP | MC6025 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 584.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG270616-RP | MC6115 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 584.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG270616-RP | MC6125 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | ||
฿ 566.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG270616-RP | UE6105 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 | |
฿ 566.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.6 | 1.6 | TNMG270616-RP | UE6110 | - | 15.875 | 6.35 | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การตัดหยาบ | มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 60° |
ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ | เบรกเกอร์ | RP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง