(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้จะใช้ วัสดุ ครึ่งหลังที่มีเศษยาวได้ง่าย
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TNMG160408-RM-MC7025 ในชุด เม็ดมีด Class M (พร้อม เบรกเกอร์ RM) TNMG ○○○ -RM
รหัสสินค้า |
---|
TNMG160408-RM-MC7015 |
TNMG160408-RM-MP7035 |
TNMG160412-RM-MC7015 |
TNMG160412-RM-MC7025 |
TNMG160412-RM-MP7035 |
TNMG220408-RM-MC7015 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-RM | MC7015 | ||
฿ 3,879.00 | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-RM | MP7035 | ||
฿ 248.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RM | MC7015 | ||
฿ 248.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RM | MC7035 | ||
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-RM | MP7035 | |||
฿ 352.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-RM | MC7015 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง