1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
M- Class เม็ดมีด (พร้อม MS เบรกเกอร์) VNMG ○○○ -MS

M- Class เม็ดมีด (พร้อม MS เบรกเกอร์) VNMG ○○○ -MS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 258.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ควบคุม ได้อย่างน่าเชื่อถือแม้ในครึ่งหลังของการส่งผ่านเมื่อมีแนวโน้มที่จะผลิตชิปต่อเนื่อง

รหัสสินค้า
VNMG160404-MS-MP9005
VNMG160404-MS-MP9015
VNMG160404-MS-MT9015
VNMG160404-MS-UE6110
VNMG160404-MS-UP20M
VNMG160404-MS-US7020
VNMG160404-MS-US735
VNMG160404-MS-US905
VNMG160404-MS-VP05RT
VNMG160404-MS-VP10RT
VNMG160408-MS-MP9005
VNMG160408-MS-MP9015
VNMG160408-MS-MT9015
VNMG160408-MS-NX3035
VNMG160408-MS-RT9010
VNMG160408-MS-UE6110
VNMG160408-MS-US7020
VNMG160408-MS-US735
VNMG160408-MS-US905
VNMG160408-MS-VP05RT
VNMG160408-MS-VP10RT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุชิ้นงาน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์ รายละเอียด วัสดุ ประเภท วัสดุ

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4VNMG160404-MSMP9005CBN / การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4VNMG160404-MSMP9015CBN / การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4VNMG160404-MSMT9015CBN / อัลตร้าแข็ง

฿ 258.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.40.4VNMG160404-MSUE6110การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า / สเตนเลส0.40.4VNMG160404-MSUP20Mการเคลือบผิว

฿ 258.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.40.4VNMG160404-MSUS7020การเคลือบผิว

฿ 258.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.40.4VNMG160404-MSUS735การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4VNMG160404-MSUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4VNMG160404-MSVP05RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.40.4VNMG160404-MSVP10RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8VNMG160408-MSMP9005CBN / การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8VNMG160408-MSMP9015CBN / การเคลือบผิว

฿ 412.00

MME INSERTS 10 ชิ้น 16 วัน โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8VNMG160408-MSMT9015CBN / อัลตร้าแข็ง

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา เหล็กกล้า0.80.8VNMG160408-MSNX3035เซอร์เม็ต

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8VNMG160408-MSRT9010คาร์ไบด์

฿ 258.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน เหล็กกล้า0.80.8VNMG160408-MSUE6110การเคลือบผิว

฿ 258.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8VNMG160408-MSUS7020การเคลือบผิว

฿ 258.00

MME INSERTS 10 ชิ้น มีส่วนลด 14 วัน สเตนเลส0.80.8VNMG160408-MSUS735การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8VNMG160408-MSUS905การเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8VNMG160408-MSVP05RTการเคลือบผิว

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม0.80.8VNMG160408-MSVP10RTการเคลือบผิว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง V (รูปทรงเพชร 35 °) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง
มุมคายเศษ เชิงลบ เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์