(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เม็ดมีด มีดคลาส M (พร้อมร่องคายเศษ MS) เบรกเกอร์ ○○○-MS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะตัดเฉือนยาก ความแม่นยำสูง
[คุณสมบัติ]
· เบรกเกอร์ สำหรับ โลหะตัดเฉือนยาก
· ลดความต้านทานการตัดด้วยความคม
· ลดพื้นที่ หน้าสัมผัส ระหว่างหน้า คราด และเศษด้วย มุม คราด สองระดับ
· ลดความร้อนในการตัด
· สามเหลี่ยม 60°, ใบมีด เม็ดมีด, มีรู
· US7020 ใช้สำหรับการตัด สเตนเลส อย่างมั่นคง (แนวทางสภาพการตัด)
· US905, VP05RT เป็นการตัดที่เสถียรสำหรับโลหะผสม ทนความร้อน ·โลหะผสม ไททาเนียม (แนวทางสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
· เหมาะสมที่สุดสำหรับการตัด วัสดุ ตัดยากปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | US7020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | US735 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | US905 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | UTi20T | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | VP05RT | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | VP10RT | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 3,879.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MS | VP15TF | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | NX3035 | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | RT9010 | 9.525 | ไม่เคลือบ · คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | UE6020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | UP20M | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | US7020 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | US735 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | US905 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | VP05RT | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | VP10RT | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 3,879.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MS | VP15TF | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MS | UE6110 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MS | US735 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MS | US905 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MS | VP05RT | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MS | VP10RT | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | |||
฿ 342.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | UE6020 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | UE6110 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | UP20M | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | US735 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | US905 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | VP05RT | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | VP10RT | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MS | VP15TF | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MS | US735 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 60° | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 4.76 |
เบรกเกอร์ | MS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง