(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดคลาส M ที่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC ได้ดี ความร้อนในการตัดต่ำ และต้านทานการสึกหรอสูงในพื้นที่หลากหลายเนื่องจากร่องคายเศษ รูปทรง ดั้งเดิม
[คุณสมบัติ]
- สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู
อุปกรณ์ควบคุม ชิป IC เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของระยะกินลึก อัตราป้อน และความเร็วตัด -
ช่วยเพิ่มผลผลิตอย่างมาก -
ควบคุมการสึกหรอของหลุมเนื่องจากความร้อนในการตัดต่ำ อุณหภูมิของ วัสดุชิ้นงาน ก็ลดลงเช่นกัน
· การตัด เหล็กกล้า ที่มั่นคงสำหรับ UE6105·MC6115·MC6015 (อ้างอิงสภาพการตัด)
· การตัดทั่วไปสำหรับ MP3025·UE6110 สำหรับ เหล็กกล้า และ UC5115 สำหรับ เหล็กหล่อ (อ้างอิงสภาพการตัด)
[การใช้งาน]
· การตัดขนาดกลางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการประมวลผลที่สภาพการตัด เช่น ความลึกของการตัด ปริมาณป้อน และความเร็วตัดมีความผันผวนอย่างมากในการใช้งาน
การกลึง และการกลึง การกลึงตามแบบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | MC6015 | 670-6126 | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | MC6025 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | MC6125 | - | - | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | MP3025 | - | เซอร์เม็ต เคลือบ | 4.76 | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | UC5115 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | UE6020 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | UE6105 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150404-MP | UE6110 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | MC6015 | 670-6223 | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | MC6025 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | MC6125 | - | - | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | MP3025 | - | เซอร์เม็ต เคลือบ | 4.76 | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | UC5115 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | UE6020 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | UE6105 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150408-MP | UE6110 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | MC6015 | 670-6339 | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | MC6025 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | MC6125 | - | - | 4.76 | ||
฿ 492.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | MP3025 | - | เซอร์เม็ต เคลือบ | 4.76 | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | UC5115 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | UE6020 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | UE6105 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-MP | UE6110 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-MP | MC6015 | 670-6398 | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-MP | MC6025 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 326.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-MP | MC6125 | - | - | 4.76 | ||
฿ 336.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-MP | UC5115 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-MP | UE6020 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-MP | UE6105 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 320.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150416-MP | UE6110 | - | การเคลือบผิว | 4.76 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | MC6015 | 670-6436 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.4 | DNMG150604-MP | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | UC5115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | DNMG150604-MP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | MC6015 | 670-6495 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 0.8 | DNMG150608-MP | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | UC5115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | DNMG150608-MP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | MC6015 | 670-6568 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 1.2 | DNMG150612-MP | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 608.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | MP3025 | - | เคลือบ· เซอร์เม็ต | 6.35 | ||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | UC5115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | DNMG150612-MP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | MC6015 | 670-6584 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | MC6025 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | MC6115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 406.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | MC6125 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | ||
฿ 416.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | UC5115 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | UE6020 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | UE6105 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 | |
฿ 396.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.6 | 1.6 | DNMG150616-MP | UE6110 | - | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 6.35 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | EPSR(°) | 55 |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | MP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง