(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด มีดระดับ M สำหรับการเก็บผิวละเอียดและการตัด เหล็กหล่อ แบบเบา (พร้อมตัว เบรกเกอร์ MA ) TNMG○○○-MA
[คุณสมบัติ]
· ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์
· เหมาะสำหรับพื้นที่เอนกประสงค์
· รูปทรง ใบมีดลบคม ของแผ่นดินที่เป็นบวกเพื่อความคมชัดที่ยอดเยี่ยม
· สามเหลี่ยมด้านเท่า 60°, เม็ดมีด มีดลบ , มีรู
· UE6105·MC6115 เป็น เหล็กกล้า, US7020 เป็น สเตนเลส, UC5105·MC5005 เป็น เหล็กหล่อ สำหรับการตัดที่มั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· UE6110·MC6015·MP3025·NX3035 สำหรับการตัด เหล็กกล้าทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MC7025 ใช้สำหรับการตัดทั่วไปสำหรับ สเตนเลส (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MC5015·UC5115 คือ การตัด เหล็กหล่อ ทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· MP9015 ใช้สำหรับการตัดโลหะผสม ทนความร้อน และโลหะผสม ไททาเนียม ทั่วไป (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การกลึง เหล็กหล่อ การเก็บผิวละเอียด และการตัดแบบเบา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | IC (mm) | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | MC5005 | 669-5205 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | MC5015 | 669-5213 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | MC6015 | 671-6873 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | MC6125 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | MC7025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | MP7035 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | NX3035 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | UC5105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 264.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | UE6005 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | UE6035 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | US7020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | US735 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 3,849.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | TNMG160404-MA | VP15TF | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | MC5005 | 669-5281 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | MC5015 | 669-5299 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | MC6015 | 671-6954 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | MC6125 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | MC7025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | MP7035 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | NX3035 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | UC5105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | UE6005 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | UE6035 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | US7020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | US735 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 3,857.00 | MME INSERTS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 11 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG160408-MA | VP15TF | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | MC5005 | 669-8794 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | MC5015 | 669-7909 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | MC6015 | 671-7063 | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | MC6025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 250.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | MC6125 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | MC7025 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | MP7035 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | NX3035 | - | 9.525 | ไม่เคลือบ· เซอร์เม็ต | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 242.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | UC5105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 264.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 242.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | UE6005 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | UE6020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 242.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | UE6035 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | UE6105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | UE6110 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | US7020 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 248.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | US735 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 354.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 1.2 | 1.2 | TNMG160412-MA | VP15TF | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 242.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | TNMG160416-MA | UC5105 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | |||
฿ 264.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.6 | 1.6 | TNMG160416-MA | UC5115 | - | 9.525 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 3.81 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MC5005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MC5015 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MC6015 | 671-7144 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MC6115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 543.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 372.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 342.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | US735 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 543.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | TNMG220408-MA | VP15TF | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MC5005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MC5015 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MC6015 | 671-7195 | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MC6025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MC6115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MC6125 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MC7025 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 543.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | MP7035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 342.00 | TURNING INSERT CUTTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | UC5105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 372.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | UC5115 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 342.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | UE6005 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | |||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | UE6020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | UE6035 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | UE6105 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กกล้า | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | UE6110 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 | ||
฿ 352.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | สเตนเลส | 1.2 | 1.2 | TNMG220412-MA | US7020 | - | 12.7 | เคลือบ· คาร์ไบด์ | 5.16 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การเจียรระดับกลาง |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | EPSR(°) | 60 | เบรกเกอร์ | MA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง