(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องคายเศษที่แนะนำเป็นอันดับแรกสำหรับการตัดหยาบของ เหล็กหล่อ DNMG ○○○-GH
[คุณสมบัติ]
- สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 55° เม็ดมีด มีดแบบลบ มีรู-
ร่องคาย ชิป IC สองด้าน M- เบรกเกอร์-
เหมาะสำหรับงานตัดไม่ต่อเนื่องและงานตัด สเกลวัด สีดำ-
อัตราป้อนสูงเป็นไปได้เนื่องจากการผสมผสานของพื้นที่กว้างและ ชิป IC ขนาดใหญ่
กระเป๋า- UE6105 เป็น เหล็กกล้า UC5105 เป็น เหล็กหล่อ MC6115 สำหรับการตัด เหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ อย่างมั่นคง (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
· UE6110 สำหรับการตัด เหล็กกล้า ทั่วไป และ UC5115 สำหรับ เหล็กหล่อ (แนวทางเงื่อนไขการตัด)
[การใช้งาน]
· สำหรับการกลึงและการกัดหยาบของ เหล็กหล่อ
รหัสสินค้า |
---|
DNMG150412-GH-UC5105 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | EPSR (°) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ | 1.2 | 1.2 | DNMG150412-GH | UC5105 | 55 | 4.76 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การตัดหยาบ |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | IC(mm) | 12.7 | ประเภท วัสดุ | เคลือบ· คาร์ไบด์ |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 5.16 | เบรกเกอร์ | GH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง