(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | รหัสของทรัสโก้ | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) | เบรกเกอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 35 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.2 | 0.2 | TPGX080202 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TPGX080202 | MB710 | - | CBN | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TPGX080202 | MB730 | - | CBN | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TPGX080202 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 413.45 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | MB710 | - | CBN | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | MB730 | - | CBN | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | วัสดุ ความแข็ง สูง | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | MB810 | - | CBN | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,940.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 413.45 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | NX2525 | - | เซอร์เม็ต | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 496.90 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเจียรระดับกลาง | - | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | UP20M | - | การเคลือบผิว | - | - | - | - | ||
฿ 413.45 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | - | 0.4 | 0.4 | TPGX080204 | VP15TF | - | การเคลือบผิว | - | - | - | - | ||
฿ 413.45 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX080208 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX080208 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 4.76 | 2.38 | 2.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 402.57 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX080208 | NX2525 | - | เซอร์เม็ต | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 413.45 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX080208 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.2 | 0.2 | TPGX090202 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TPGX090202 | MB710 | - | CBN | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,406.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TPGX090202 | MB730 | - | CBN | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,940.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TPGX090202 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 201.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 35 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | MB710 | - | CBN | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,406.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | MB730 | - | CBN | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | วัสดุ ความแข็ง สูง | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | MB810 | - | CBN | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 4,087.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 35 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 435.22 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | NX2525 | - | เซอร์เม็ต | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 530.76 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเจียรระดับกลาง | - | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | UP20M | - | การเคลือบผิว | - | - | - | - | ||
฿ 435.22 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX090204 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 423.13 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX090208 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,940.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX090208 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 5.56 | 2.38 | 3 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX090208 | NX2525 | - | เซอร์เม็ต | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเจียรระดับกลาง | - | 0.8 | 0.8 | TPGX090208 | UP20M | - | การเคลือบผิว | - | - | - | - | ||
฿ 423.13 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX090208 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,437.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.2 | 0.2 | TPGX110302 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,406.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.2 | 0.2 | TPGX110302 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 416.47 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | HTI05T | 168-7441 | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 189.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 35 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | MB710 | - | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,189.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | MB730 | - | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,406.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 416.47 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | NX2525 | - | เซอร์เม็ต | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเจียรระดับกลาง | - | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | UP20M | - | การเคลือบผิว | - | - | - | - | ||
฿ 432.24 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | การเจียรระดับกลาง | - | 0.4 | 0.4 | TPGX110304 | VP15TF | - | การเคลือบผิว | - | - | - | - | ||
฿ 405.59 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | HTI05T | 680-2010 | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 416.47 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | MB710 | - | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | MB730 | - | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | วัสดุ ความแข็ง สูง | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | MB810 | - | CBN | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,406.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 6.35 | 3.18 | 3.5 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 405.59 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | NX2525 | - | เซอร์เม็ต | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส | การเจียรระดับกลาง | - | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | UP20M | - | การเคลือบผิว | - | - | - | - | ||
฿ 405.59 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX110308 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 552.53 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX160304 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX160304 | MB710 | - | CBN | 9.525 | 3.18 | 4.8 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | TPGX160304 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.18 | 4.48 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 535.60 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX160304 | NX2525 | - | เซอร์เม็ต | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 552.53 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | - | 0.4 | 0.4 | TPGX160304 | UTi20T | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 552.53 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | - | 0.8 | 0.8 | TPGX160308 | HTi10 | - | คาร์ไบด์ | - | - | - | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | เหล็กหล่อ | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX160308 | MB710 | - | CBN | 9.525 | 3.18 | 4.8 | ไม่มี เบรกเกอร์ | ||
฿ 3,474.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | - | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | TPGX160308 | MD220 | - | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.18 | 4.8 | ไม่มี เบรกเกอร์ |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง