(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการตัดขนาดกลาง
รหัสสินค้า |
---|
SPGX090304-HTI10 |
SPGX090304-MD220 |
SPGX090304-NX2525 |
SPGX090308-HTI10 |
SPGX090308-MD220 |
SPGX120304-HTI10 |
SPGX120308-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมที่มี | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ | ขนาด D1 (มิลลิเมตร) | ขนาด S1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d2 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 536.81 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | SPGX090304 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 4,441.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ไม่มี | 0.4 | 0.4 | SPGX090304 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.18 | 4.8 | ||
฿ 521.09 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | - | 0.4 | 0.4 | SPGX090304 | NX2525 | เซอร์เม็ต | - | - | - | ||
฿ 536.81 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | SPGX090308 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 1 ชิ้น | ขอราคา | 1 | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | ไม่มี | 0.8 | 0.8 | SPGX090308 | MD220 | กรมควบคุมมลพิษ | 9.525 | 3.18 | 4.8 | ||
฿ 681.94 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.4 | 0.4 | SPGX120304 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | - | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | - | 0.8 | 0.8 | SPGX120308 | HTi10 | คาร์ไบด์ | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง | S (แบบเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | บวก |
---|---|---|---|---|---|
เบรกเกอร์ | ไม่มี เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง