1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class G (หัวกัด Petit ใหม่) NP-TNGA- ○○○○ TA3

เม็ดมีด Class G (หัวกัด Petit ใหม่) NP-TNGA- ○○○○ TA3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ในงานต่างๆได้หลากหลายตั้งแต่การคว้านเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและการกลึงทั่วไปไปจนถึงการกัดปาดหน้า

รหัสสินค้า
NP-TNGA160404TA3-MBC020
NP-TNGA160408TA3-MBC020
NP-TNGA160412TA3-MBC020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 0.40.4NP-TNGA160408TA3

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 0.80.8NP-TNGA160412TA3

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 1 ชิ้น ขอราคา 1.21.2NP-TNGA160404TS3

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง T (สามเหลี่ยม) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน มุมที่มี 3
วัสดุชิ้นงาน วัสดุ ความแข็ง สูง มุมคายเศษ เชิงลบ ทิศทางการหมุน ไม่มี
รายละเอียด วัสดุ MBC020 ประเภท วัสดุ CBN เคลือบ ขนาด D1(มิลลิเมตร) 9.525
ขนาด S1(มิลลิเมตร) 4.76 ขนาด d2(มิลลิเมตร) 3.81 เบรกเกอร์ ไม่มี เบรกเกอร์