(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับกลึง
รหัสสินค้า |
---|
TEGX160302-MD220 |
TEGX160304-MD220 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,474.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.2 | 0.2 | ||
฿ 3,474.00 | MME INSERTS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 0.4 | 0.4 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมที่มี | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | มุมคายเศษ | บวก | ทิศทางการหมุน | ไม่มี |
สัญลักษณ์สัญกรณ์ | TEGX160304 | รายละเอียด วัสดุ | MD220 | ประเภท วัสดุ | กรมควบคุมมลพิษ |
ขนาด D1(มิลลิเมตร) | 9.525 | ขนาด S1(มิลลิเมตร) | 3.18 | ขนาด d2(มิลลิเมตร) | 4.3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง