1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ SS) DCGT ○○○ R / L-SS

เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ SS) DCGT ○○○ R / L-SS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ อุปกรณ์ควบคุม เศษ เศษตัด ดีในสภาวะป้อนอาหารปานกลาง

รหัสสินค้า
DCGT070201L-SS-VP15TF
DCGT070201R-SS-VP15TF
DCGT070202L-SS-VP15TF
DCGT070202R-SS-VP15TF
DCGT0702V3L-SS-VP15TF
DCGT0702V3R-SS-VP15TF
DCGT11T3V3R-SS-VP15TF
DCGT11T301R-SS-VP15TF
DCGT11T302R-SS-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งทิศทางการหมุน มุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านซ้ายมือ-0.1DCGT070201L-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ-0.1DCGT070201R-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านซ้ายมือ0.20.2DCGT070202L-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ0.20.2DCGT070202R-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านซ้ายมือ-0.03DCGT0702V3L-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ-0.03DCGT0702V3R-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ-0.03DCGT11T3V3R-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ-0.1DCGT11T301R-SS

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา ด้านขวามือ0.20.2DCGT11T302R-SS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง มุมคายเศษ บวก รายละเอียด วัสดุ VP15TF
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์