1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ SMG) DCGT ○○○ M-SMG【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เม็ดมีด Class G (พร้อม เบรกเกอร์ SMG) DCGT ○○○ M-SMG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,364.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภทการ งานลับคม/งานเจียรไน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ทำให้เกิดคมตัดที่ยอดเยี่ยมและทำให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด สูง

รหัสสินค้า
DCGT070202M-SMG-VP15TF
DCGT070204M-SMG-VP15TF
DCGT11T302M-SMG-VP15TF
DCGT11T304M-SMG-VP15TF
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุม R มุม R Re
(มิลลิเมตร)
สัญลักษณ์สัญกรณ์

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา 0.20.2DCGT070202M-SMG

฿ 999,999,999.00

MME INSERTS 10 ชิ้น ขอราคา 0.40.4DCGT070204M-SMG

฿ 8,364.00

MME INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 0.20.2DCGT11T302M-SMG

฿ 8,364.00

MME INSERTS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

11 วัน 0.40.4DCGT11T304M-SMG

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง D (รูปทรงเพชร 55°) การใช้งาน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม
การ ใช้ เบรกเกอร์ การเจียรระดับกลาง มุมคายเศษ บวก รายละเอียด วัสดุ VP15TF
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว เบรกเกอร์ พร้อม เบรกเกอร์