(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม คมเพื่อความหยาบของ พื้นผิว ที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
VNGG160402R-F-NX3035 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | VNGG160402R-F | NX3035 | เซอร์เม็ต |
กำลังโหลด …
รูปทรง | V (รูปทรงเพชร 35 °) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | เชิงลบ | เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง