(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด อเนกประสงค์สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับหัวกัด คัตเตอร์ บ่า ประเภทความกังวล
รหัสสินค้า |
---|
TEEN2204PETR1-UP20M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 675.89 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 1 | T | TEEN2204PETR1 | UP20M | การเคลือบผิว | NSE400, SE400 |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | T (สามเหลี่ยม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | งานละเอียด | E |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TEEN2204PETR1-UP20M ในชุด เม็ดมีดสำหรับหัวกัด TEEN○○○
รหัสสินค้า |
---|
TEEN1603PEER1-VP15TF |
TEEN1603PEFR1-HTI10 |
TEEN1603PESR1-F7030 |
TEEN1603PESR1-MC5020 |
TEEN1603PETR1-NX2525 |
TEEN2204PETR1-UTI20T |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | D1 (มิลลิเมตร) | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | RE (มิลลิเมตร) | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม / วัสดุ ความแข็ง สูง | 9.525 | 3.175 | - | 0.4 | E | TEEN1603PEER1 | VP15TF | การเคลือบผิว | NSE300, SE300 | ||
฿ 441.92 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 9.525 | 3.175 | - | 0.4 | F | TEEN1603PEFR1 | HTi10 | คาร์ไบด์ | NSE300, SE300 | ||
฿ 541.29 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 9.525 | 3.175 | - | 0.4 | S | TEEN1603PESR1 | F7030 | การเคลือบผิว | NSE300, SE300 | ||
฿ 348.00 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | เหล็กหล่อ | 9.525 | 3.175 | - | 0.4 | S | TEEN1603PESR1 | MC5020 | การเคลือบผิว | NSE300, SE300 | |
฿ 443.66 | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 9.525 | 3.175 | - | 0.4 | T | TEEN1603PETR1 | NX2525 | Cermet | NSE300, SE300 | ||
฿ 549.51 | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | 12.7 | 4.76 | 1.4 | 1 | T | TEEN2204PETR1 | UTi20T | คาร์ไบด์ | NSE400, SE400 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง