(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน ที่มี มุมคายเศษ 25° ใช้สำหรับ อะลูมิเนียม ฯลฯ โดยเน้นที่ความคม
รหัสสินค้า |
---|
SEKN1203AGTN-NX4545 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | มุมความสูง ความเผื่อ เมตร (มิลลิเมตร) | การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครรับφd1 (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ ความหนา S1 (มิลลิเมตร) | รูว่าง | เบรกเกอร์ ว่าง | มุม คมตัดหลัก | มุมคายเศษ ขอบใบปัดน้ำฝน | มือที่ต้องการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 372.94 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 40 วัน | E (20 °) | เหล็กกล้า / สเตนเลส | 3.18 | 1.7 | K | T | SEKN1203AGTN | NX4545 | Cermet | เข้ามุม Need TS to check 45 ° | ±0.013 | ±0.05 to ±0.15 | ±0.025 | NA | NA | 45 | 30 | สำหรับทั้งซ้ายและขวา |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | S (แบบเหลี่ยม) | D1(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SEKN1203AGTN-NX4545 ในชุด เม็ดมีด สำหรับคัตเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
SFAN1203ZFFL2-HTI10 |
SFAN1203ZFFR2-HTI10 |
SFCN1203ZFFR2-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม กวาดล้าง | วัสดุชิ้นงาน | S1 (มิลลิเมตร) | F1 (มิลลิเมตร) | งานละเอียด | honing | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | สัญลักษณ์ เกรด | ประเภท วัสดุ | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | มุมความสูง ความเผื่อ เมตร (มิลลิเมตร) | การ ความเผื่อ แวดวงที่สมัครรับφd1 (มิลลิเมตร) | ความ ความเผื่อ ความหนา S1 (มิลลิเมตร) | รูว่าง | เบรกเกอร์ ว่าง | มุม คมตัดหลัก | มุมคายเศษ ขอบใบปัดน้ำฝน | มือที่ต้องการ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | 10 ชิ้น | ขอราคา | F (25 °) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3.175 | 2.4 | ก | F | SFAN1203ZFFL2 | HTi10 | คาร์ไบด์ | BF407,QBF407 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 948.00 | 10 ชิ้น | 40 วัน | F (25 °) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3.175 | 2.4 | ก | F | SFAN1203ZFFR2 | HTi10 | คาร์ไบด์ | BF407,QBF407 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 715.00 | 10 ชิ้น | 15 วัน | F (25 °) | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก | 3.175 | 2.4 | C | F | SFCN1203ZFFR2 | HTi10 | คาร์ไบด์ | BF407,QBF407 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง