(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เม็ดมีด สำหรับ เครื่องมือ แกนหมุน สำหรับ คัตเตอร์ OCTACUT เม็ดมีด มีด แบบกลม
รูปทรง (ตัวอักษรตัวแรกในรหัสรุ่น) | R (แบบกลม) | มุม กวาดล้าง | E (20 °) | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
D1(มิลลิเมตร) | 17.25 | S1(มิลลิเมตร) | 5.2 | งานละเอียด | M |
honing | S | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | REMX1705SN | สัญลักษณ์ เกรด | F7030 |
ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว | เครื่องตัดที่ รองรับการใช้งาน | OCTACUT |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง