(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิป IC เบรกเกอร์ เศษ อะลูมิเนียมอัลลอย RCGT ○○○ -AZ
[คุณสมบัติ]
· เม็ดมีด มีดวงกลมบวกมีรู
·การ ความสามารถในการตัดเฉือน ราบรื่นและคมชัด
·พื้นผิวมันวาวสวยงาม
·ป้องกันการเสี้ยนใน วัสดุชิ้นงาน
·คมตัดโค้งที่ไม่เหมือนใครเพื่อ การ อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด แม่นยำพร้อมความคมที่ยอดเยี่ยม
·ความต้านทานการเชื่อมของเศษเพิ่มขึ้นอย่างมากด้วยพื้นผิวเม็ดมีดที่มีการขัดเงา
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกลึงโลหะผสม อะลูมิเนียม ต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
RCGT0803M0-AZ-HTI10 |
RCGT10T3M0-AZ-HTI10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สัญลักษณ์สัญกรณ์ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | RCGT0803M0 แอริโซนา | ||
฿ 999,999,999.00 | MME MILLING CHIP | 10 ชิ้น | ขอราคา | RCGT10T3M0 แอริโซนา |
กำลังโหลด …
รูปทรง | R (แบบกลม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม |
---|---|---|---|---|---|
การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา | มุมคายเศษ | บวก | รายละเอียด วัสดุ | HTi10 |
ประเภท วัสดุ | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง