(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การ อุปกรณ์ควบคุม เศษตัด ดีภายใต้สภาวะป้อนอาหารปานกลาง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | WBGT020101L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | WBGT020101L-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WBGT020102L-F | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WBGT020102L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WBGT020102L-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WBGT020104L-F | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WBGT020104L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WBGT020104L-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | WBGT0201V3L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | WBGT0201V3L-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | WBGTL30201L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | - | 0.1 | WBGTL30201L-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WBGTL30202L-F | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WBGTL30202L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.2 | 0.2 | WBGTL30202L-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | WBGTL30202R-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านขวามือ | 0.2 | 0.2 | WBGTL30202R-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WBGTL30204L-F | MP3025 | เซอร์เม็ต เคลือบ | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WBGTL30204L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | 0.4 | 0.4 | WBGTL30204L-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | WBGTL30204R-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านขวามือ | 0.4 | 0.4 | WBGTL30204R-F | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 502.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | WBGTL302V3L-F | NX2525 | เซอร์เม็ต | ||
฿ 653.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | ด้านซ้ายมือ | - | 0.03 | WBGTL302V3L-F | VP15TF | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | T (สามเหลี่ยม) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | การ ใช้ เบรกเกอร์ | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
มุมคายเศษ | บวก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง