(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม คมรองรับการตัดแสงจนถึงการตกแต่ง วัสดุ ตัดยาก
รหัสสินค้า |
---|
DNGM150404-MJ-HTI10 |
DNGM150404-MJ-RT9010 |
DNGM150404-MJ-VP10RT |
DNGM150404-MJ-VP15TF |
DNGM150408-MJ-HTI10 |
DNGM150408-MJ-RT9010 |
DNGM150408-MJ-VP10RT |
DNGM150408-MJ-VP15TF |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | มุม R | มุม R Re (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์สัญกรณ์ | รายละเอียด วัสดุ | ประเภท วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 718.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | DNGM150404-MJ | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 718.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | DNGM150408-MJ | RT9010 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 931.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 35 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | DNGM150404-MJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 931.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.4 | 0.4 | DNGM150404-MJ | VP15TF | การเคลือบผิว | ||
฿ 999,999,999.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | ขอราคา | เหล็กหล่อ / โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | DNGM150408-MJ | HTi10 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 718.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | DNMG150404-MP | RT9010 | โลหะผสม คาร์ไบด์ ด์ | ||
฿ 931.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 40 วัน | สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | DNGM150408-MJ | VP10RT | การเคลือบผิว | ||
฿ 931.00 | MME INSERTS | 10 ชิ้น | 15 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / โลหะผสม ทนความร้อน , โลหะผสม ไททาเนียม | 0.8 | 0.8 | DNGM150408-MJ | VP15TF | การเคลือบผิว |
กำลังโหลด …
รูปทรง | D (รูปทรงเพชร 55°) | การใช้งาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน | มุมคายเศษ | เชิงลบ |
---|---|---|---|---|---|
เบรกเกอร์ | พร้อม เบรกเกอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง