1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โฮลเดอร์ Side ล็อค (ชนิดที่มีการยึดติด)

TTS SIDE?LOCK HOLDER

โฮลเดอร์ Side ล็อค (ชนิดที่มีการยึดติด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,034.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โฮลเดอร์ ล็อคพร้อม ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ สกรู
· ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
· รูปทรง แกนหมุน/ ก้าน: NT (ทรงเรียว ระดับประเทศ)
· ชนิด แกนหมุน/ ก้าน: MCA (NIKKEN)
· หมายเลข แกนหมุน/ ก้าน: 50

รหัสสินค้า
NT50-SLA50.8-U
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,034.04

TTS SIDE?LOCK HOLDER 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) ศูนย์ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ล.(มิลลิเมตร) 113.2
d(มิลลิเมตร) 50.8 D(มิลลิเมตร) 96 G (ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เกลียว) รุ่น 1 นิ้ว UNC
L1(มิลลิเมตร) 95 L2(มิลลิเมตร) 65 NT 50
L(มิลลิเมตร) 240 l3(มิลลิเมตร) 35 M 2-M20

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NT50-SLA50.8-U ในชุด โฮลเดอร์ Side ล็อค (ชนิดที่มีการยึดติด)