1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซุ้ม เครื่อง แขนจับป้อมมีด โรงสี ( เพลา S)

TTS FACE MILL ARBOR

ซุ้ม เครื่อง แขนจับป้อมมีด โรงสี ( เพลา S)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,768.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
แขนจับป้อมมีด จับหัวกัด เครื่องกัดขึ้นรูปวัสดุ ด้านหน้าสำหรับติดตั้งหัวกัดแกน S
สลักเกลียว รวมเป็น สกรูหัวจมหกเหลี่ยม
(นอกเหนือจาก d = 40)

รหัสสินค้า
FMA-ST42-4-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,768.50

TTS FACE MILL ARBOR 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก เครื่องจักรการผลิตที่ใช้งานได้ (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) เครื่องจักร ทั่วไป L(มิลลิเมตร) 100
ล.(มิลลิเมตร) 30 d(มิลลิเมตร) 31.75 D(มิลลิเมตร) 42
คัตเตอร์สำหรับใช้งาน รุ่น 4 นิ้ว d1(มิลลิเมตร) 64

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FMA-ST42-4-100 ในชุด ซุ้ม เครื่อง แขนจับป้อมมีด โรงสี ( เพลา S)