(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ในการปรับขนาดของ ก้าน ทรงเรียว มอร์สของ ดอกสว่าน หรือลักษณะที่คล้ายกันกับ แกนหมุน ของ เครื่องจักร เจาะเป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
SL1-2 |
SL1-3 |
SL1-4 |
SL1-5 |
SL2-3 |
SL2-4 |
SL2-5 |
SL2-6 |
SL3-4 |
SL3-5 |
SL3-6 |
SL4-5 |
SL4-6 |
SL5-6 |
SL5-7 |
SL6-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | L (มิลลิเมตร) | d (มิลลิเมตร) | L1 (มิลลิเมตร) | L2 (มิลลิเมตร) | D2 (มิลลิเมตร) | D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,430.51 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 18 | 75 | 17 | 17.78 | 12.065 | ||
฿ 1,789.39 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 100 | 24.1 | 94 | 6 | 23.825 | 12.065 | ||
฿ 2,494.78 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 124 | 31.6 | 117.5 | 6.5 | 31.267 | 12.065 | ||
฿ 3,559.06 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 156 | 44.7 | 149.5 | 6.5 | 44.399 | 12.065 | ||
฿ 1,668.06 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 112 | 24.1 | 94 | 18 | 23.825 | 17.780 | ||
฿ 2,306.20 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 124 | 31.6 | 117.5 | 6.5 | 31.267 | 17.780 | ||
฿ 3,530.54 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 156 | 44.7 | 149.5 | 6.5 | 44.399 | 17.780 | ||
฿ 10,288.27 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 220 | 63.8 | 210 | 10 | 63.348 | 17.780 | ||
฿ 2,250.65 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 136 | 31.6 | 117.5 | 18.5 | 31.267 | 23.825 | ||
฿ 3,580.99 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 156 | 44.7 | 149.5 | 6.5 | 44.399 | 23.825 | ||
฿ 9,168.45 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 220 | 63.8 | 210 | 10 | 63.348 | 23.825 | ||
฿ 3,392.41 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 168 | 44.7 | 149.5 | 18.5 | 44.399 | 31.267 | ||
฿ 9,245.93 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 220 | 63.8 | 210 | 10 | 63.348 | 31.267 | ||
฿ 7,860.04 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 225 | 63.8 | 210 | 15 | 63.348 | 44.399 | ||
฿ 21,828.67 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 296 | 83.6 | 286 | 10 | 83.058 | 44.399 | ||
฿ 20,575.81 | TTS SLEEVE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 296 | 83.6 | 286 | 10 | 83.058 | 63.348 |
กำลังโหลด …
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เอกสารแนบ / อุปกรณ์เสริม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง