(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ การขัดเงารูสลักแบบเรียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ทำงาน: เหล็กหล่อ, เหล็กกล้าคาร์บอน, โลหะผสม เหล็กกล้า, เหล็กกล้าเครื่องมือ, สเตนเลส, อะลูมิเนียมอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
TPR3.0 |
TPR3.5 |
TPR4.0 |
TPR5.0 |
TPR6.0 |
TPR13.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | แบบเหลี่ยม ฝั่งตรงข้าม (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,152.23 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3 | 6 | 63 | 88 | 5.0 | 2.5 | 4560118896330 | 372-8862 | 15 | ||
฿ 1,316.35 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | 6 | 70 | 96 | 6.0 | 2.8 | 4560118896347 | 372-8871 | 15 | ||
฿ 1,294.46 | REAMERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 6 | 75 | 102 | 6.0 | 3.2 | 4560118896354 | 372-8889 | 17 | ||
฿ 1,603.54 | REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 6 | 87 | 115 | 6.5 | 4.0 | 4560118896378 | 372-8901 | 25 | ||
฿ 1,870.68 | REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 6 | 6 | 99 | 130 | 6.5 | 4.7 | 4560118896385 | 372-8919 | 35 | ||
฿ 7,183.88 | MES REAMERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 13 | 8 | 194 | 240 | 14.0 | 9 | 4560118896453 | 372-8838 | 270 |
กำลังโหลด …
ประเภทก้าน | ก้าน ทรงเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เหล็กกล้า แม่พิมพ์ / โลหะผสม เหล็กกล้า | การเคลือบผิว Y/N | NA |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงร่อง | แบบตรง | ใบมีดฐาน Y/N | NA | คุณสมบัติ | สำหรับ พินโฮล การขัดเงา ทรงเรียว |
รายละเอียด วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ เหล็กกล้าคาร์บอน โลหะผสม เหล็กกล้า เหล็กกล้าเครื่องมือ สเตนเลส และ อะลูมิเนียมอัลลอย | วัสดุ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (เหล็กกล้าไฮสปีด) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง