(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เม็ดมีด สำหรับตัวเรือนที่ไม่เหมือนใครพร้อมเม็ดมีดรูปทรงต่างกัน 2 อันที่ใช้คู่กัน [การใช้งาน]·สำหรับ คัตเตอร์ ปาดหน้าอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
ONMT05T6ANER-G-ACK300 |
ONMT05T6ANER-G-ACP100 |
ONMT05T6ANER-G-ACP200 |
ONMT05T6ANER-G-ACP300 |
ONMT05T6ANER-L-ACK200 |
ONMT05T6ANER-L-ACK300 |
ONMT05T6ANER-L-ACP100 |
ONMT05T6ANER-L-ACP200 |
ONMT05T6ANER-L-ACP300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุชิ้นงาน | รุ่น ประเภท วัสดุ | การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | ACK300 | การตัดหยาบ | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ACP100 | ความเร็วสูงและการตัดแสง | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ACP200 | การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ACP300 | การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | ACK200 | การตัดด้วยความเร็วสูงและเบา / การตัดทั่วไป | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กหล่อ | ACK300 | การตัดหยาบ | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า | ACP100 | ความเร็วสูงและการตัดแสง | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ACP200 | การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ | ||
฿ 481.25 | SED MILLING CHIP | 10 ชิ้น | 5 วัน | เหล็กกล้า / สเตนเลส | ACP300 | การตัดทั่วไป / การตัดหยาบ |
กำลังโหลด …
รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) | O (รูปแปดเหลี่ยมปกติ) | มุม กวาดล้าง | ไม่มี (0 °) | ประเภท วัสดุ | การเคลือบผิว |
---|---|---|---|---|---|
มีดคัตเตอร์ | ประเภท DGC13000EW | รูปที่ | 4 | อย่างเห็นแก่ตัว | มือขวา |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง