(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทนี้ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตั้งฉากมีเสถียรภาพ* DM30-2 แบบมือจับ
A(มิลลิเมตร) | 120 | B(มิลลิเมตร) | 60 | C(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 25 | E(มิลลิเมตร) | 25 | F(มิลลิเมตร) | 30 |
G (สูงสุด)(มิลลิเมตร) | 30 | H(มิลลิเมตร) | 38 | I | M5 |
J (กว้าง x ลึก)(มิลลิเมตร) | Φ 8 × 6 | K(มิลลิเมตร) | 8 | L(มิลลิเมตร) | 63 |
M(มิลลิเมตร) | 6 (90°) | O(มิลลิเมตร) | 41 | P | 26 |
มวล (กก.) | 2.2 | วัสดุ | สเตนเลส พิเศษ | ชุบแข็ง การเจาะ | HRC57 ถึง 60 ° |
ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม | squareness | ภายใน 0.005 / 100 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DM30-2 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน สเตนเลส งานละเอียด DM30-1 / 30-2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง