1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปากกาจับชิ้นงาน สัญญาณที่ งานละเอียดVC100

JAM PRECISION SINE VISE

ปากกาจับชิ้นงาน สัญญาณที่ งานละเอียดVC100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 124,667.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ได้รับการออกแบบให้ที่จับแคลมป์อยู่ใต้ชิ้นงาน

รหัสสินค้า
VC100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 124,667.58

JAM PRECISION SINE VISE 1 ชิ้น 13 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

A(มิลลิเมตร) 130 B(มิลลิเมตร) 70 C(มิลลิเมตร) 93
D(มิลลิเมตร) 30 E(มิลลิเมตร) 63 F(มิลลิเมตร) 33
G(มิลลิเมตร) 50 H(มิลลิเมตร) 45 I M6
J(มิลลิเมตร) 62 K(มิลลิเมตร) 6 (90°) L (พิทช์ ระหว่าง โรเลอร์)(มิลลิเมตร) 100
มวล (กก.) 4.5 มุม สูงสุด 46° ความขนาน 100 มม. ภายใน 0.002 มม
squareness 100 มม. ภายใน 0.005 มม วัสดุ / ความแข็ง วัสดุ SKS หรือเทียบเท่า / HRC60 ° ข้อผิดพลาดเชิงมุม สูงสุด 15 วินาที

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VC100 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน สัญญาณที่ งานละเอียดVC100