1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก, 2 ฟัน

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก, 2 ฟัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,300.93/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คมตัดมีความหยาบของพื้นผิวที่ดี ดังนั้นผิวตัดจึงมีคุณภาพสูง

รหัสสินค้า
AMBES-20010SALE
AMBES-20015SALE
AMBES-20020SALE
AMBES-20025SALE
AMBES-20030SALE
AMBES-20035SALE
AMBES-20040SALE
AMBES-20045SALE
AMBES-20050SALE
AMBES-20055SALE
AMBES-20060SALE
AMBES-20065SALE
AMBES-20070SALE
AMBES-20075SALE
AMBES-20080SALE
AMBES-20085SALE
AMBES-20090SALE
AMBES-20095SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งR
(มิลลิเมตร)
ความยาว ใบมีดลบคม ℓ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางφD
(มิลลิเมตร)

฿ 6,056.77

฿ 3,287.01

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.050.20.1

฿ 6,056.77

฿ 3,789.72

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.0750.30.15

฿ 3,920.33

฿ 2,351.81

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.10.40.2

฿ 3,920.33

฿ 2,710.91

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.1250.50.25

฿ 2,852.96

฿ 2,007.91

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.1510.3

฿ 2,852.96

฿ 2,007.91

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.17510.35

฿ 2,852.96

฿ 1,900.93

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.210.4

฿ 2,852.96

฿ 1,900.93

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 0.22510.45

฿ 2,586.96

฿ 1,766.12

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.2510.5

฿ 2,586.96

฿ 1,766.12

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.27510.55

฿ 2,586.96

฿ 1,766.12

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.320.6

฿ 2,586.96

฿ 1,766.12

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.32520.65

฿ 2,548.19

฿ 1,676.96

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.3520.7

฿ 2,548.19

฿ 1,676.96

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.37520.75

฿ 2,548.19

฿ 1,676.96

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.42.50.8

฿ 2,548.19

฿ 1,676.96

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 0.4252.50.85

฿ 2,300.93

฿ 1,565.09

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.452.50.9

฿ 2,300.93

฿ 1,465.92

ATM SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.4752.50.95

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม / เรซิ่น จำนวนฟลุต(แผ่น) 2
การเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 40 ก้าน ง(มิลลิเมตร) 3
การใช้เครื่องจักร พื้นผิว โค้ง / ด้าน / แกะสลัก / ร่องร่อง การบิดเป็นเกลียว(°) 30 ความเผื่อ OD(มิลลิเมตร) +0/-0.01