(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
710-1 |
710-2 |
710-3 |
710-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ø 8 | 764-5848 | 34 | 3 | ||
฿ 305.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ø 10 | 764-5856 | 63 | 3.6 | ||
฿ 777.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | ø 12 | 764-5864 | 89 | 4 | ||
฿ 529.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | ø 14 | 764-5872 | 137 | 4.5 |
พันช์ ตรงกลางลำกล้องแปดเหลี่ยมโดยใช้ เหล็กกล้า สปริง พิเศษเฉพาะของ PB ที่รับประกันความแข็งแรงสูงและ อายุการใช้งาน
[คุณสมบัติ]
·ปลอดภัยในการทำงาน ความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานที่รุนแรง ความแม่นยำของมิติที่ไม่มีใครเทียบ
·ปรับปรุงความปลอดภัยในการทำงานและ ความคุ้มค่า
·โลหะผสม เหล็กกล้าชนิดพิเศษ และการอบ ชุบด้วย ความร้อนที่แม่นยำทำให้เกิด ความแข็ง และ ความยืดหยุ่น โดดเด่น
· หากใช้น้ำหนักมากเกินไป การเปลี่ยนรูปพลาสติกจะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการเปลี่ยนรูปยางยืด และผลิตภัณฑ์จะไม่แตกกะทันหันโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
·การ นิกเกิล ชุบผิวโครเมี่ยม บน พื้นผิว ทำให้ ผลิตภัณฑ์ จับได้ง่ายทนต่อ สนิม ได้ดีเยี่ยมและมี ลักษณะภายนอก ที่สวยงาม
[การใช้งาน]
· ความแม่นยำ ความแข็ง และ ความแกร่ง คงที่สะดวกสำหรับการใช้งานทั้งหมดไม่ว่าจะใช้เพื่อการค้าหรือ อุตสาหกรรม หรือใช้ส่วนตัว
รหัสรุ่น |
---|
710-1 |
710-2 |
710-3 |
710-4 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาด เอว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย สูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 250.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | ø 8 | 764-5848 | 34 | 3 | ||
฿ 305.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | ø 10 | 764-5856 | 63 | 3.6 | ||
฿ 777.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 120 | ø 12 | 764-5864 | 89 | 4 | ||
฿ 529.00 |
HAND TOOL | 1 ชิ้น | 10 วัน | 140 | ø 14 | 764-5872 | 137 | 4.5 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง