1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่าน (18 V), ตัวเครื่อง

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

สว่าน (18 V), ตัวเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,047.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย 18 V ที่ Class หนึ่งขึ้นไปขยายช่วงการทำงาน
·ใช้ มอเตอร์ 4 แปรงที่ ด้ามจับ มี โหลดไฟฟ้า สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
· มอเตอร์ สวิตช์ อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ รองรับการใช้งาน กับ มาตรฐาน IP56 กัน ป้องกันฝุ่นละออง และกัน กันละอองฝน(* ติดตั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ไม่ใช่สำหรับแต่ละยูนิต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สกรู เจาะ:อุตสาหกรรมก่อสร้าง, งานตกแต่งภายใน, งานก่อสร้าง แบบใช้ไฟฟ้า , อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก , อุตสาหกรรม สายคาด , อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น

รหัสสินค้า
EZ7450X-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 11,047.21

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 1460 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก
ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 160 ถึง 1650 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 50 ถึง 430
แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 13.9 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 40 รหัสของทรัสโก้ 422-9193
คุณสมบัติ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 18 V ที่ Class หนึ่งขึ้นไปขยายช่วงการทำงานมาพร้อมกับ แบตเตอรี่แพ็ค ใหม่ความจุสูง (LS ชนิด 4.2 ah) อุปกรณ์เสริม เครื่องชาร์จ (EZ0L81) ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (EZ9L51) x 2 ที่จับเสริม (EZ9644) ความสามารถในการยึด โหมด ความเร็วสูง:สกรูเกลียวไม้ ไม้สนออริกอน (φ6 x 60 มม.) ประมาณ 370
ความจุการขุดเจาะ โหมด ความเร็วสูง: ดอกสว่านคอร์ดริล (φ65 X เซรามิก- วัสดุ ยึด ผนัง ฐาน 16 มม. + แผง ฐานรอง/แผ่นรอง 12 มม.) ประมาณ 50 เวลาในการชาร์จ 48 นาที (ชาร์จได้) 60 นาที (ชาร์จเต็ม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ7450X-H ในชุด สว่าน (18 V), ตัวเครื่อง