1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่าน (14.4 V), ตัวเครื่อง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,756.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี ระบบ ป้องกัน มอเตอร์ แบบฝัง ตัว OPS และสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยสำหรับการทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานาน(มอเตอร์ shutoff / ระบบไฟส่องสว่าง)
·เป็นไปตาม มาตรฐาน IP56 กันฝุ่นและกัน กันละอองฝน(* ติดตั้งตัวเครื่องและแบตเตอรี่ไม่ใช่สำหรับแต่ละยูนิต)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ สกรู:อุตสาหกรรมก่อสร้าง, งานตกแต่งภายใน, งานก่อสร้าง แบบใช้ไฟฟ้า , อุตสาหกรรมก่อสร้าง ท่อเหล็ก , อุตสาหกรรม สายคาด , อุตสาหกรรมโลหะ แผ่น

รหัสสินค้า
EZ7441X-B
EZ7441X-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี รหัสของทรัสโก้

฿ 8,756.59

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 10 วัน สีดำ422-9151

฿ 11,647.00

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 19 วัน สีเทา422-9169

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 1180 ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก
ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 200 to 1400 ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 70 to 400
แรงบิดในการขันแน่นสูงสุด(N·m) 28 คุณสมบัติ ความสามารถในการขุดเจาะที่ดีที่สุดใน Class เดียวกันความจุสูงเมื่อติดตั้ง แบตเตอรี่แพ็ค ใหม่ (LS 4.2 ah)อายุการใช้งานยาวนานพร้อมประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อุปกรณ์เสริม ชุดแบตเตอรี่ลิเธียม - ไอออน (EZ9L45) x 2, เครื่องชาร์จ (EZ0L81), กล่องพลาสติก (EZ9646)
ความสามารถในการยึด โหมด ความเร็วสูง:โหมด ความเร็วสูง:สกรูเกลียวไม้ ไม้สนออริกอน (φ4.1 x 25 มม.) ประมาณ 1,200 รูคว้าน:ไม้ โหมด ความเร็วสูง ไม้ สนออริกอน (φ18 x 120 มม.) ประมาณ 95 เวลาในการชาร์จ 38 นาที (ชาร์จได้) 54 นาที (ชาร์จเต็ม)