1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่าน (2.4 V), ตัวเครื่อง

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

สว่าน (2.4 V), ตัวเครื่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,710.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กะทัดรัดและสะดวกสำหรับ งานซ่อมบำรุง ง่าย

รหัสสินค้า
EZ6220X
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,710.00

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดันไฟฟ้า(V) 2.4 แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 280
ชุดที่จำหน่าย เฉพาะตัวเครื่องหลัก ประเภทรายละเอียด อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วสูง(ขั้นต่ำ -1) 400
ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า: ความเร็วต่ำ(ขั้นต่ำ -1) 200 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วสูง(N·m) 1.5 แรงบิดขันแน่นสูงสุด ความเร็วต่ำ(N·m) 2.4
บิตฝั่งตรงข้าม 6.35 มม รหัสของทรัสโก้ 422-9037 คุณสมบัติ กะทัดรัดและสะดวกสำหรับ งานซ่อมบำรุง ง่าย
อุปกรณ์เสริม บิต ชุดขับมอเตอร์ แม่เหล็ก:# 1 ฟิลลิป 45 มม., # 2 ฟิลลิป 45 มม., # 2 ฟิลลิป 75 มม สเปค สลับไปข้างหน้าและหมุนย้อนกลับ ความสามารถในการยึด สกรู ขนาดเล็ก M2.5 ถึง M5 สกรูเกลียวไม้ 2.1 ถึง 3.5 มม
ความจุการขุดเจาะ แผ่นเพลท เหล็ก 2 มม., อะลูมิเนียม 2 มม แรงบิด การทำงานของ คลัทช์ หลาย สเตจ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ6220X ในชุด สว่าน (2.4 V), ตัวเครื่อง