(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดขับมอเตอร์ ที่มี ความทนทาน และเสถียรภาพที่ดีขึ้นเนื่องจากใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ
[คุณสมบัติ]
· รักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาดโดยไม่มีการปล่อยอนุภาค คาร์บอน
· ความทนทาน ที่ดีขึ้นอย่างมากและค่า งานซ่อมบำรุง ที่ลดลงอย่างมาก
· อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของ มอเตอร์ ลดลงประมาณ 30% ข้อต่อลด ปัญหาที่เกิดจากความร้อน
· การหมุนด้วยความเร็วสูงช่วยลดระยะเวลาการขันให้สั้นลงและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
·คุณสมบัติป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ขัน สกรู สำหรับอุปกรณ์ งานละเอียด ฯลฯ
· ทำงานใน ห้องคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
BL-2000 |
BL-3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ไม่มีความเร็วในการหมุน โหลดไฟฟ้า (ขั้นต่ำ -1) | เข้ากันได้สกรูสกรูขนาดเล็ก (มิลลิเมตร) | สกรู รองรับการใช้งาน ส สกรูเกลียวปล่อย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ | ป้องกันไฟฟ้าสถิต | แรงบิด เอาต์พุต (n · m) | มวล (ก.) | รหัสของทรัสโก้ | อุปกรณ์เสริม | เส้นผ่าศูนย์กลางบิต (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,838.00 | ELECTRIC SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 650 ถึง 990 | 1.0 ถึง 2.3 | 1.0 ถึง 2.0 | 172 | 2.0 ม | ใช้มาตรการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | 0.02 ถึง 0.20 | 254 | 290-1668 | บิต, สาย ชุดขับมอเตอร์ , สปริง ปรับ แรงบิด:1 x สีเหลือง | ก้าน Bios H4⊕ # 0φ2.0 mm x 40 mm / ก้าน bios H4 s # 0φ2.5 mm x 40 mm อย่างละ 1 ชิ้น | ||
฿ 16,694.00 | HIO ELECTRIC SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 680 ถึง 980 | 1.7 ถึง 2.3 | 2.0 ถึง 2.3 | 192 | 1.5 ม | มี OP (สายสำหรับ BL-3000ESD) | 0.20 ถึง 0.55 | 320 | 290-1633 | บิต, สาย ชุดขับมอเตอร์ , สปริง ปรับ แรงบิด:ไม่มี | ก้าน Bios H4⊕ # 0φ2.5 mm x 40 mm / ก้าน bios H4 s # mm x 40 mm อย่างละ 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
แบบชาร์จไฟได้ | × | เนื้อหา คลองเลื่อย ขาย | ตัวเครื่อง หลักมีสายไฟ | คุณสมบัติ | การใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มีไอเสียจาก วัสดุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์รับประกัน 3 ปีภายในประเทศญี่ปุ่นต้องการการ งานซ่อมบำรุง เพียงเล็กน้อย |
---|---|---|---|---|---|
ตัวควบคุม เฉพาะด้าน | T-45BL / T-70BL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง