1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ANEST IWATA ประแจปอนด์

AIC AIR TOOL

ANEST IWATA ประแจปอนด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,859.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· กลไก ล็อคท่าเรือ
·สำหรับการเปลี่ยนยางรถยนต์ขนาดเล็กและรถยนต์นั่งทั่วไป

รหัสสินค้า
TL2101
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,859.20

AIC AIR TOOL 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิดขันแน่น(น·ม) 312 มุม แทรก ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ(มิลลิเมตร) 12.7 เส้นผ่านศูนย์กลางของ สลักเกลียว เหมาะสม(φ / mm) 14
ปริมาณการใช้อากาศ(ลบ.ม. / นาที) 140 จำนวนครั้ง(พัด / นาที) 650 มิติ ตัวเครื่อง (ยาว x ลึก x สูง)(มิลลิเมตร) 180 × 75 × 200
มวล(กิโลกรัม) 2.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL2101 ในชุด ANEST IWATA ประแจปอนด์